LENO MSV-B, DN 15
003Z4031
MSV-B DN 15, Internal thread, manual balancing valve
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: LENO™ MSV-B
교체를 위한 권장 사항: 003Z7001
003Z4031
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connections | Rp ½ |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drain function | 없음 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 G" int. |
| Pressure class | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Setting scale | ¿¹ |
| Shut-off function | ¿¹ |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | DZR 황동 |
| 구분 | MSV-B DN 15, Internal thread, manual balancing valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 15 |
| 연결 유형 | Internal thread |
| 제품 유형 | LENO MSV-B |
| 제품군 | 수동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.724 킬로그램 |
| 순중량 | 0.594 킬로그램 |
| Volume | 1.395 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |