Danfoss logo
AB-QM 4.0 Flexo-product-category

AB-QM 4.0 Flexo

AB-QM 밸브, 3방향 볼 밸브 설계 및 80mm 중심 거리를 갖춘 댄포스 AB-QM 4.0 Flexo는 소형 및 시간 절약형 연결 세트입니다. 이는 가변 유량(팬 코일 유닛(FCU) 또는 칠드빔)을 사용하는 냉방 및 난방 용도에서 최적의 순환수식 균형을 만들기 위해 설계되었습니다. 유량은 AB-QM 압력 독립형 제어 밸브에 의해 제어되어 오버플로우 및 열동식 유닛의 효율 저하를 방지합니다.

Features and benefits

  • 설치:
  • 서비스 (신속한 서비스, 유지보수 및 문제 해결 가능):
  • 에너지 효율: