Danfoss logo

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow nominal [m³/h]0.700 m³/h
Flow typeNormal flow
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm
Product line28
다음의 기능 포함:
값
Test plugsWith test plugs
구분AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
밸브 크기DN 15
압력 클래스PN 16
연결 유형18 mm press fitting
제품 유형AB-QM 4.0 CO6 Flexo
제품군압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.32 킬로그램
순중량3.285 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume28.532 리터
EAN/UPC5715162731963