Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15

003Z1561

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
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
Flow nominal [m³/h]0.700 m³/h
Flow typeNormal flow
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Product line28
다음의 기능 포함:
값
Test plugsWith test plugs
구분AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
밸브 크기DN 15
압력 클래스PN 16
연결 유형1/2" internal thread
제품 유형AB-QM 4.0 CO6 Flexo
제품군압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.672 킬로그램
순중량3.672 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume28.532 리터
EAN/UPC5715162731383