TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING
065Z7016
TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING
065Z7016
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 구분 | TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING |
| 연결 유형 | Soldering |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결의 크기 | 15 mm |
| 제품 유형 | Other valves accessories |
| 제품군 | 기타 밸브 |
| 직경 [mm] | 15 mm |
| 패킹 수량 | 2 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.528 킬로그램 |
| 순중량 | 0.494 킬로그램 |
| Volume | 0.025 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |