CLOSING NUT WITH GASKET DN32
065Z7004
CLOSING NUT WITH GASKET DN32
065Z7004
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CLOSING NUT WITH GASKET DN32 |
| Product line | 28 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 구분 | CLOSING NUT WITH GASKET DN32 |
| 제품 유형 | Other valves accessories |
| 제품군 | 기타 밸브 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.387 킬로그램 |
| 순중량 | 0.387 킬로그램 |
| Volume | 0.243 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |