Adapter AMV(E)335/435-VRB/G,VF/L DN15-50
065Z0313
Adapter AMV(E)335/435-VRB/G,VF/L DN15-50
065Z0313
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material Description | Adapter AMV(E)335/435-VRB/G,VF/L DN15-50 |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Valve - actuator combination | AMV(E)335/435-VRB/G,VF/L DN15-50 |
| 구분 | Adapter AMV(E)335/435-VRB/G,VF/L DN15-50 |
| 제품 유형 | Other valves accessories |
| 제품군 | 기타 밸브 |
| 제품의 설명 | AB-QM adapter (1 st generation) |
| 활용 | AME 435 QM |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.24 킬로그램 |
| 순중량 | 0.23 킬로그램 |
| Volume | 0.309 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421561911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |