Danfoss logo
FEV 013G5467

FEV, null: 5

013G5467

FEV sensor for control of heating circuit

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube [m]5
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEV, IF Climate Control, heating, 5m
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
SCIP 서류 제품 이름"FED-K-V_5"
구분FEV sensor for control of heating circuit
제품 유형FEV
제품군Room controller

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.332 킬로그램
순중량0.31 킬로그램
Volume1.651 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420039503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm