FEK, null: 8
013G5468
FEK-IF climate control sensor, 8m
013G5468
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capillary tube [m] | 8 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 8m |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP 서류 제품 이름 | "FED-K-V_1" |
| 구분 | FEK-IF climate control sensor, 8m |
| 제품 유형 | FEK |
| 제품군 | Room controller |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.42 킬로그램 |
| 순중량 | 0.42 킬로그램 |
| Volume | 1.661 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |