Danfoss logo
FEK 013G5465

FEK, null: 5

013G5465

FEK-IF climate control sensor, 5m
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: FEK - control of cooling circuit

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capillary tube [m]5
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 5m
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 번호11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP 서류 제품 이름"FED-K-V_2"
구분FEK-IF climate control sensor, 5m
제품 유형FEK
제품군Room controller

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.404 킬로그램
순중량0.404 킬로그램
Volume1.67 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm