FEK, null: 2+2
013G5464
FEK-FF climate control sensor, 2+2m
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: FEK - control of cooling circuit
013G5464
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capillary tube [m] | 2+2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FEK, FF Climate Control, cooling, 2+2m |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP 서류 제품 이름 | "FED-K-V_2" |
| 구분 | FEK-FF climate control sensor, 2+2m |
| 제품 유형 | FEK |
| 제품군 | Room controller |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.551 킬로그램 |
| 순중량 | 0.551 킬로그램 |
| Volume | 1.651 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |