Danfoss logo
FED-FF 013G5462

FED, null: 6+11

013G5469

FED sensor for sequence control of cooling and heating circuit, 6+11m
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 실내 제어기

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capillary tube [m]6+11
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 6+11m
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 번호e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17
SCIP 서류 제품 이름FED IF Clinate Comtrol 6+11m
구분FED sensor for sequence control of cooling and heating circuit, 6+11m
제품 유형FED
제품군Room controller

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.52 킬로그램
순중량0.52 킬로그램
Volume1.607 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420072104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm