Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, 온도 조절 혼합 밸브

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]5.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory setting [°C]50 °C
Integrated non-return valve¿¹
Material DescriptionMixing ValveTVM-W DN25 2g with NR
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS 준수Out of scope
SCIP 서류 번호053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름"003Z3146"
Valve body materialDZR brass + antilimescale treatment
구분TVM-W DN 25, 온도 조절 혼합 밸브
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]90 °C
밸브 크기DN 25
압력 클래스PN 10
역류 밸브 사용 kvs 값 [m3/h]3.30 m³/h
연결 유형외부 스레드
온도 설정 범위 [°C] [최대값]70 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]35 °C
제품 유형TVM-W
제품군온수 균형 조절

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.498 킬로그램
순중량0.498 킬로그램
Volume0.51 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm