Danfoss logo
AQ 003Z3758

DN 450, 40 kPa - 400 kPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h

003Z3795

AQ DN 450, flow limiter

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]400 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]40 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN450 40~400 5.292~900
Product line28
구분AQ DN 450, flow limiter
다음의 기능 포함:
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
방향Defined by arrow on valve body
밸브 크기DN 450
압력 클래스PN 25
유량 [m³/h] [최대]900.00 m³/h
유량 [m³/h] [최소]5.29 m³/h
제품 유형AQ
제품군기타 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량118 킬로그램
순중량118 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425235177