Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, flow limiter

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]210 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]35 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h]4.30 m³/h
Material DescriptionAQ Valve 450mm
Product line28
다음의 기능 포함:
값
구분AQ DN 450, flow limiter
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
방향Defined by arrow on valve body
밸브 크기DN 450
압력 클래스PN 25
유량 [m³/h] [최소]4.30 m³/h
제품 유형AQ
제품군기타 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량118 킬로그램
순중량118 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425235160