Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h

003Z3790

AQ DN 500, flow limiter

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]210 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]21 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Height with tets plugs [mm]658 mm
Length [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN 200 21-210
Product line28
Weight [kg]163.000 kg
다음의 기능 포함:
값
구분AQ DN 500, flow limiter
높이 [mm]618 mm
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
방향Defined by arrow on valve body
밸브 크기DN 500
압력 클래스PN 25
유량 [m³/h] [최대]1300.00 m³/h
유량 [m³/h] [최소]3.96 m³/h
제품 유형AQ
제품군기타 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량179.3 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량163 킬로그램