Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 340.74 m³/h

003Z3783

AQ DN 300, flow limiter

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]400 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]40 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Height with tets plugs [mm]428 mm
Length [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN300 dPv 40-400kPa Flow 5,29-340,74
Product line28
Weight [kg]48.800 kg
다음의 기능 포함:
값
구분AQ DN 300, flow limiter
높이 [mm]398 mm
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
방향Defined by arrow on valve body
밸브 크기DN 300
압력 클래스PN 25
유량 [m³/h] [최대]340.74 m³/h
유량 [m³/h] [최소]5.29 m³/h
제품 유형AQ
제품군기타 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량42 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량41.3 킬로그램