Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h

003Z3777

AQ DN 200, flow limiter

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]400 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]40 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Height with tets plugs [mm]300 mm
Length [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01
Product line28
Weight [kg]22.300 kg
다음의 기능 포함:
값
구분AQ DN 200, flow limiter
높이 [mm]270 mm
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
방향Defined by arrow on valve body
밸브 크기DN 200
압력 클래스PN 25
유량 [m³/h] [최대]159.01 m³/h
유량 [m³/h] [최소]5.29 m³/h
제품 유형AQ
제품군기타 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량109 킬로그램
순중량98 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.15 입방미터