AQ, DN 125, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 108.97 m³/h
003Z3769
AQ DN 125, flow limiter
003Z3769
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Min] | 21 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Height with tets plugs [mm] | 223 mm |
| Length [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN 125 21-210 |
| Product line | 28 |
| Weight [kg] | 11.400 kg |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | AQ DN 125, flow limiter |
| 높이 [mm] | 193 mm |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 방향 | Defined by arrow on valve body |
| 밸브 크기 | DN 125 |
| 압력 클래스 | PN 25 |
| 유량 [m³/h] [최대] | 108.97 m³/h |
| 유량 [m³/h] [최소] | 3.96 m³/h |
| 제품 유형 | AQ |
| 제품군 | 기타 밸브 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 18 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 12.8 킬로그램 |