Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 45.43 m³/h

003Z3768

AQ DN 100, flow limiter

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]400 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]40 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Height with tets plugs [mm]197 mm
Length [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN100 dPv 40-400kPa Flow 5,29-45,43 m
Product line28
Weight [kg]9.700 kg
다음의 기능 포함:
값
구분AQ DN 100, flow limiter
높이 [mm]167 mm
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
방향Defined by arrow on valve body
밸브 크기DN 100
압력 클래스PN 25
유량 [m³/h] [최대]45.43 m³/h
유량 [m³/h] [최소]5.29 m³/h
제품 유형AQ
제품군기타 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량13 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량9.8 킬로그램