Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 21 KPa - 210 KPa, 1.02 m³/h - 5 m³/h

003Z3758

AQ DN 40, flow limiter

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]210 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]21 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Length [m]158.00 m
Material DescriptionAQ DN40 dPv 21-210kPa Flow 1,02-5,00 m3/
Product line28
Weight [kg]1.500 kg
구분AQ DN 40, flow limiter
다음의 기능 포함:
값
높이 [mm]108 mm
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
방향Defined by arrow on valve body
밸브 크기DN 40
압력 클래스PN 25
유량 [m³/h] [최대]5.00 m³/h
유량 [m³/h] [최소]1.02 m³/h
제품 유형AQ
제품군기타 밸브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량1.5 킬로그램