Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAO, DN 600, 작동장치, PN 16

003Z6400

VFH2 -FAO DN 600, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Control signal typeOn/Off
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
IP 보호 클래스IP67
Kvs values [m³/h]36946.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Manual operation¿¹
Material DescriptionVFH2-FAO DN600 flange on/off
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]2500 N-m
Operation type작동장치
Position indicatorNo
Product line28
Protection Class of the CoatingII
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Rotation angle [°]90 °
SCIP 서류 번호eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP 서류 제품 이름Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialStainless steel
Valve typeMotorized butterfly valve
공급 전압 [V] AC220 V
구분VFH2 -FAO DN 600, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 600
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
용도Heating and cooling
전력 소비 [W]140.0 W
제품 유형VFH2-FAO
제품군Butterfly valves
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
주파수 [Hz]50 Hz
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량239.4 킬로그램
순중량204.6 킬로그램
Volume894.88 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162464687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm