Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-FG, DN 600, PN 16

003Z5418

VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]36946.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Material DescriptionVFH2-FG DN600 flange worm gear
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]2500 N-m
Operation typeWorm Gear
Position indicatorYes
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotation angle [°]90 °
SCIP 서류 번호794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialStainless steel
Valve typeManual butterfly valve
구분VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 600
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
용도Heating and cooling
제품 유형VFH2-FG
제품군Butterfly valves
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량235.5 킬로그램
순중량235.5 킬로그램
Volume675.18 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162466704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm