Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 500, PN 16

003Z5415

VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]23915.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Material DescriptionVFH2-LG DN500 lug worm gear
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]1600 N-m
Operation typeWorm Gear
Position indicatorYes
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotation angle [°]90 °
SCIP 서류 번호794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialStainless steel
Valve typeManual butterfly valve
구분VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 500
압력 클래스PN 16
연결 유형Lug
용도Heating and cooling
제품 유형VFH2-LG
제품군Butterfly valves
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량172.22 킬로그램
순중량172.22 킬로그램
Volume457 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162494882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm