VFH2-LG, DN 450, PN 16
003Z5414
VFH2 -LG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5414
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs values [m³/h] | 18600.00 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | Leakage rate A |
| Material Description | VFH2-LG DN450 lug worm gear |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Operating torque [Nm] | 1600 N-m |
| Operation type | Worm Gear |
| Position indicator | Yes |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotation angle [°] | 90 ° |
| SCIP 서류 번호 | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Valve body material | Ductile iron (DIN GGG40) |
| Valve disc material | Stainless steel |
| Valve type | Manual butterfly valve |
| 구분 | VFH2 -LG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 95 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 밸브 크기 | DN 450 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 연결 유형 | Lug |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | VFH2-LG |
| 제품군 | Butterfly valves |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 16.000 bar |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 130.3 킬로그램 |
| 순중량 | 130.3 킬로그램 |
| Volume | 329.175 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |