Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 150, PN 16

003Z5405

VFH2 -LH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]1348.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Material DescriptionVFH2 -LH DN150 lug handle
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]100 N-m
Operation typeHandle
Position indicatorYes
Product line28
Rotation angle [°]90 °
다음의 기능 포함:
값
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialStainless steel
Valve typeManual butterfly valve
구분VFH2 -LH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 150
압력 클래스PN 16
연결 유형Lug
용도Heating and cooling
제품 유형VFH2-LH
제품군Butterfly valves
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량12.04 킬로그램
순중량11.49 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume16.872 리터
EAN/UPC5715162494912