Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]14042.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Material DescriptionDN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]1000 N-m
Operation typeWorm Gear
Position indicatorYes
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotation angle [°]90 °
SCIP 서류 번호f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialNylon coated
Valve typeManual butterfly valve
구분VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 400
압력 클래스PN 16
연결 유형Wafer
용도Heating and cooling
제품 유형VFH2-WG
제품군Butterfly valves
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량86.5 킬로그램
순중량86.5 킬로그램
Volume330.41 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm