VFH2-WH, DN 100, PN 16
003Z2403
VFH2 -WH DN 100, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2403
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs values [m³/h] | 569.00 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | Leakage rate A |
| Material Description | DN100 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Operating torque [Nm] | 50 N-m |
| Operation type | Handle |
| Position indicator | Yes |
| Product line | 28 |
| Rotation angle [°] | 90 ° |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Valve body material | Ductile iron (DIN GGG40) |
| Valve disc material | Nylon coated |
| Valve type | Manual butterfly valve |
| 구분 | VFH2 -WH DN 100, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 95 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 밸브 크기 | DN 100 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 연결 유형 | Wafer |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | VFH2-WH |
| 제품군 | Butterfly valves |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 16.000 bar |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.89 킬로그램 |
| 순중량 | 5.89 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 18.215 리터 |
| EAN/UPC | 5710104522005 |