Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 80, PN 16

003Z2402

VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]288.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Material DescriptionDN80 Handle manual, PN16, 16Bar
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]50 N-m
Operation typeHandle
Position indicatorYes
Product line28
Rotation angle [°]90 °
다음의 기능 포함:
값
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialNylon coated
Valve typeManual butterfly valve
구분VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 80
압력 클래스PN 16
연결 유형Wafer
용도Heating and cooling
제품 유형VFH2-WH
제품군Butterfly valves
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.11 킬로그램
순중량4.11 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume11.229 리터
EAN/UPC5710104521992