Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 300, 작동장치, PN 16

003Z2386

VFH2 -WAO DN 300, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Control signal typeOn/Off
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
IP 보호 클래스IP67
Kvs values [m³/h]7557.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Manual operation¿¹
Material DescriptionDN300 butterfly valve on/off
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]400 N-m
Operation type작동장치
Position indicatorYes
Product line28
Protection Class of the CoatingII
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Rotation angle [°]90 °
SCIP 서류 번호e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP 서류 제품 이름Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialNylon coated
Valve typeMotorized butterfly valve
공급 전압 [V] AC220 V
구분VFH2 -WAO DN 300, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 300
압력 클래스PN 16
연결 유형Wafer
용도Heating and cooling
전력 소비 [W]90.0 W
제품 유형VFH2-WAO
제품군Butterfly valves
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
주파수 [Hz]50 Hz
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량53.52 킬로그램
순중량40.52 킬로그램
Volume125.388 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104521831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm