VFH2-WAO, DN 100, 작동장치, PN 16
003Z2375
VFH2 -WAO DN 100, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2375
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Control signal type | On/Off |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP 보호 클래스 | IP67 |
| Kvs values [m³/h] | 569.00 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | Leakage rate A |
| Manual operation | ¿¹ |
| Material Description | DN100 butterfly valve on/off |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Operating torque [Nm] | 50 N-m |
| Operation type | 작동장치 |
| Position indicator | Yes |
| Product line | 28 |
| Protection Class of the Coating | II |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Rotation angle [°] | 90 ° |
| SCIP 서류 번호 | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Valve body material | Ductile iron (DIN GGG40) |
| Valve disc material | Nylon coated |
| Valve type | Motorized butterfly valve |
| 공급 전압 [V] AC | 220 V |
| 구분 | VFH2 -WAO DN 100, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 95 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 밸브 크기 | DN 100 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 연결 유형 | Wafer |
| 용도 | Heating and cooling |
| 전력 소비 [W] | 10.0 W |
| 제품 유형 | VFH2-WAO |
| 제품군 | Butterfly valves |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 9.395 킬로그램 |
| 순중량 | 8.1 킬로그램 |
| Volume | 16.202 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |