Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 32, 작동장치, PN 16

003Z2361

VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Control input signal Y [V]0(2) - 10 V
Control signal typeModulating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
IP 보호 클래스IP67
Kvs values [m³/h]63.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Manual operation¿¹
Material DescriptionC4C DN32 butterfly valve Mod2-10V
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]50 N-m
Operation type작동장치
Position indicatorYes
Product line28
Protection Class of the CoatingII
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotation angle [°]90 °
SCIP 서류 번호3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP 서류 제품 이름Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialNylon coated
Valve typeMotorized butterfly valve
공급 전압 [V] AC220 V
구분VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
밸브 크기DN 32
압력 클래스PN 16
연결 유형Wafer
용도Heating and cooling
전력 소비 [W]10.0 W
제품 유형VFH2-WAM
제품군Butterfly valves
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
주파수 [Hz]50 Hz
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.85 킬로그램
순중량4.24 킬로그램
Volume11.895 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104521572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm