Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

QT 65-85 °C, DN 10-20, thermostatic actuator for return temperature control

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]0.6 m
China RoHS complianceOut of scope
Compatibility with AB-QM sizeDN 10-20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
Product line28
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP 서류 제품 이름QT
구분QT 65-85 °C, DN 10-20, thermostatic actuator for return temperature control
온도 설정 범위 [°C] [최대값]85 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]65 °C
제품 유형QT
제품군One-pipe solutions

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.216 킬로그램
순중량0.214 킬로그램
Volume1.486 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm