Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

CCR2+ Controller, disinfection process control and temperature registration

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
Data communication protocolsModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
InstallationDin RAIL 35 mm
IP 보호 클래스IP20
Material DescriptionCCR2+ Controller
Power consumption (standby) [W]10.0 W
다음의 기능 포함:
값
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분CCR2+ Controller, disinfection process control and temperature registration
라벨 제품Yes
제품 유형CCR2+
제품군온수 균형 조절
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.442 킬로그램
순중량0.3 킬로그램
Volume2.053 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm