Danfoss logo
ASV-M 003L7692

DN 32

003Z7694

CDT DN 32, Internal thread, shut-off valve
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 파트너 밸브

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]150 KPa
Drain function없음
Flow limitation¿¹
Kvs values [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Mounting positionSupply pipe
Pressure classPN 16
Product line28
Setting scale없음
다음의 기능 포함:
Shut-off function¿¹
Valve body materialBrass
구분CDT DN 32, Internal thread, shut-off valve
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 32
연결 유형Internal thread
제품 유형CDT
제품군자동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.336 킬로그램
순중량1.336 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume8.573 리터
EAN/UPC5710104095585