ASV-M, DN 32, 외부 스레드
003L7699
ASV-M DN 32, External thread, shut-off valve
003L7699
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Drain function | 없음 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow limitation | ¿¹ |
| Kvs values [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | ASV-M DN 32 EXTERNALTHREAD |
| Mounting position | Supply pipe |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP 서류 제품 이름 | "ASV-I/M" |
| Setting scale | 없음 |
| Shut-off function | ¿¹ |
| Valve body material | Brass |
| 구분 | ASV-M DN 32, External thread, shut-off valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 32 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 연결 유형 | 외부 스레드 |
| 제품 유형 | ASV-M |
| 제품군 | 자동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.35 킬로그램 |
| 순중량 | 1.338 킬로그램 |
| Volume | 8.485 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |