Danfoss logo
ASV-M 003L7696

ASV-M, DN 20, 외부 스레드

003L7697

ASV-M DN 20, external thread, shut-off valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]150 KPa
Drain function없음
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow limitation¿¹
Kvs values [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 20 EXTERNALTHREAD
Mounting positionSupply pipe
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP 서류 제품 이름"ASV-I/M"
Setting scale없음
Shut-off function¿¹
Valve body materialBrass
구분ASV-M DN 20, external thread, shut-off valve
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 20
압력 클래스PN 16
연결 유형외부 스레드
제품 유형ASV-M
제품군자동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량478 그램
순중량480 그램
Volume2.947 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421528129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm