Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 20

003Z7009

ASV-D valve DN 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN20
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS 준수Out of scope
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP 서류 제품 이름MSV-D/ASV-D
Valve body materialCW 617N
구분ASV-D valve DN 20
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 20
연결 유형Internal thread
제품 유형ASV-D
제품군자동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.79 킬로그램
순중량0.72 킬로그램
Volume1.396 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424617905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm