ASV-BD PURE, DN 25
003Z4943
ASV-BD, DN 25, Internal thread
003Z4943
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Drain function | Optional via accessory |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow limitation | ¿¹ |
| Kvs values [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN25 G1" |
| Mounting position | Supply pipe |
| Product line | 28 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| RoHS 준수 | Out of scope |
| Setting scale | ¿¹ |
| Shut-off function | ¿¹ |
| 구분 | ASV-BD, DN 25, Internal thread |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 25 |
| 압력 클래스 | PN 20 |
| 연결 유형 | Internal thread |
| 제품 유형 | ASV-BD PURE |
| 제품군 | 자동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.042 킬로그램 |
| 순중량 | 1.026 킬로그램 |
| Volume | 2.261 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508770 |
| Proposition 65 | No significant risk |