Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD, DN 25

003Z4043

ASV-BD DN 25, Internal thread, shut-off valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]10 KPa
Drain functionOptional via accessory
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow limitation¿¹
Kvs values [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN25
Mounting positionSupply pipe
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP 서류 제품 이름"ASV-BD"
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Valve body materialDZR 황동
구분ASV-BD DN 25, Internal thread, shut-off valve
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 25
압력 클래스PN 20
연결 유형Internal thread
제품 유형ASV-BD
제품군자동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.042 킬로그램
순중량1.042 킬로그램
Volume2.261 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420114668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm