Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation
003Z5689
Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation
003Z5689
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN32 w. |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2" |
| 구분 | Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation |
| 밸브 크기 | DN 32 |
| 제품 유형 | ASV-PV set |
| 제품군 | 자동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.176 킬로그램 |
| 순중량 | 3.678 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |