Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

DN 32, 5 kPa - 25 kPa, 외부 스레드

003Z5514

ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, External thread, without insulation, automatic balancing valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]250 KPa
Differential pressure setting [kPa] [Max]25 KPa
Differential pressure setting [kPa] [Min]5 KPa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory setting [kPa]10 KPa
Impulse tube length [m]1.5 m
InsulationWithout insulation
Kvs values [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN32 5-25 kPa Ext.Thr. w.o.Insul.
Mounting positionReturn pipe
다음의 기능 포함:
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP 서류 제품 이름"ASV-PV DN 15 - 50"
Shut-off function¿¹
Valve body materialBrass
구분ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, External thread, without insulation, automatic balancing valve
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
밸브 크기DN 32
압력 클래스PN 16
연결 유형외부 스레드
제품 유형ASV-PV 4G
제품군자동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.43 킬로그램
순중량3.14 킬로그램
Volume6.068 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104081762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm