DN 20, 5 kPa - 25 kPa, 외부 스레드
003Z5512
ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, External thread, without insulation, automatic balancing valve
003Z5512
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Differential pressure setting [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Differential pressure setting [kPa] [Min] | 5 KPa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Factory setting [kPa] | 10 KPa |
| Impulse tube length [m] | 1.5 m |
| Insulation | Without insulation |
| Kvs values [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN20 5-25 kPa Ext.Thr. w.o.Insul. |
| Mounting position | Return pipe |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP 서류 제품 이름 | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Shut-off function | ¿¹ |
| Valve body material | Brass |
| 구분 | ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, External thread, without insulation, automatic balancing valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 밸브 크기 | DN 20 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 연결 유형 | 외부 스레드 |
| 제품 유형 | ASV-PV 4G |
| 제품군 | 자동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.07 킬로그램 |
| 순중량 | 1.07 킬로그램 |
| Volume | 2.317 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |