UK Control Packs, UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Control packs
087N6520H4
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.006 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.092 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.023 |
| Battery qty | 2 |
| Battery type or Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Motorized valve | 2 x HP22 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Mechanical TRV |
| Room thermostat type | TP5000 |
| Secondary battery Number of batteries | 4 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Time control type | UNTIMED |
| Weight per battery | 3 g |
| Wiring centre | WC4B |
| 구분 | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| 제품 유형 | Other Packs |
| 제품군 | UK Control Packs |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.742 킬로그램 |
| 순중량 | 2.389 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 7.781 리터 |
| EAN/UPC | 5013567420025 |