Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

UK Control Packs, FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB

087N6301

FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
2 Secondary battery SUM weight Kg0.044
2 Secondary battery weight Kg0.022
Battery qty1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Cylinder thermostatATC
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Material DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
Motorized valve2 x HP22
Product lineMechanical TRV
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
ReceiversRX1-S
Room thermostat typeRET2001RF
Secondary battery Number of batteries2
Secondary battery Type or nameAlkaline AA
Secondary battery Voltage1.5 V
Secondary battery Weight per battery23 g
Time control typeFP720
Weight per battery1 g
Wiring centreWC4B
구분FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
제품 유형Other Packs
제품군UK Control Packs

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.048 킬로그램
순중량2.91 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume7.941 리터
EAN/UPC5714279393521