Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 열회수 환기용 부속품
089F0263
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
| Material Description | connection bracket |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | Wall Bracket. |
| 너비 [mm] | 530.00 mm |
| 제품 유형 | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| 제품군 | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| 활용 | w1, w2 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.52 킬로그램 |
| 순중량 | 0.52 킬로그램 |
| Volume | 2.705 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |