DANFOSS CCM Module
089F0257
DANFOSS CCM Module, Wireless, Z-wave
089F0257
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 26 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Interfaces | Wireless |
| Material Description | DANFOSS CCM Module |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage type | mains unit |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Wireless standard | Z-wave |
| Wireless transmission [m] [Max] | 30 m |
| 구분 | DANFOSS CCM Module |
| 너비 [mm] | 80.00 mm |
| 높이 [mm] | 80 mm |
| 색깔 | White RAL 9010 |
| 제품 유형 | Controls for Danfoss Air units |
| 제품군 | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| 활용 | w1, w2, a2, a3 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.092 킬로그램 |
| 순중량 | 0.09 킬로그램 |
| Volume | 0.381 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094649 |
| Proposition 65 | No significant risk |