Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Micro Plate heat exchanger, XBDW22H-1, Number of plates: 48

004H4439

16 bar, Brazing material: CoResist

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Connection length side 1 [mm]18 mm
Connection length side 2 [mm]18 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]72 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_D
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4571
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Total height without feet [mm]376 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
경납 재질CoResist
구분Art. 4, par. 3
승인KIWAPEDSVGWWRAS
연결 길이 1, mm18 mm
연결 길이 2, mm18 mm
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 13/4
연결 크기 23/4
연결표준DIN ISO 228/1
유체그룹2
제품 유형XBDW22H-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수48
플레이트 재질1.4571
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.4 킬로그램
순중량9.21 킬로그램
Volume7.465 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425137068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm