Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Micro Plate heat exchanger, XBDW22H-1, Number of plates: 30

004H4370

16 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
Connection length side 1 [mm]18 mm
Connection length side 2 [mm]18 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]72 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4571
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]376 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
경납 재질Copper
구분Art. 4, par. 3
승인PEDSVGWWRAS
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 13/4
연결 크기 23/4
연결표준ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹2
제품 유형XBDW22H-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수30
플레이트 재질1.4571
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.696 킬로그램
순중량6.15 킬로그램
Volume10.793 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425136108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm