Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Micro Plate heat exchanger, XB66H-1, Number of plates: 180

079B0985

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
Connection length side 1 [mm]40 mm
Connection length side 2 [mm]40 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]180 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]706 mm
Total width [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
다음의 기능 포함:
Vertical center porthole side 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
경납 재질Copper
구분II
승인PED
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 12 1/2
연결 크기 22 1/2
연결표준ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹2
제조사명Danfoss
제품 유형XB66H-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수180
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량111 킬로그램
순중량95.72 킬로그램
Volume259.2 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425139062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm